매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
33
품번들: 33 01 241 0070 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
FO 케이블
케이블 길이: 7 m
Notes
비교하다
품번들: 33 01 241 0070 033
FO CA SCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 7.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
33
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 Patch cord
  • 요소 Cavi pre-assemblati
  • 사양 Pre-cablato su entrambi i lati
  • 커넥터 1 SC duplex
  • 커넥터 2 LC duplex
  • 케이블 유형 Cavo FO
버전
  • 케이블 길이 7 m
  • 섬유 개수 2
  • 섬유 유형 2E9/125 G657.A1
Dettagli tecnici
  • Diametro del cavo 5,17 mm
Proprietà del materiale
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Codice ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Non incluso
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 28 g
  • 원산지 Lettonia
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140270473
  • eCl@ss 27.061.003,00
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다