Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 67 037 0446
D Sub top entry plastic metallized 37 p
D Sub top entry plastic metallized 37 p

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 4
With short locking screws Thread 4-40 UNC
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 09 67 037 0446
D Sub top entry plastic metallized 37 p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Verze
  • Velikost D-Sub 4
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
    ‌0,4 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
  • Okolní teplota -35 ... +95 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
  • Průměr kabelu 6 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Povrch (kryt) Pokovené provedení
  • Délka 57,8 mm
  • Šířka 71,4 mm
  • Výška 18,9 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 0,1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140092631
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27.440.213,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare