Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 32 010 0101
Current Sensor HCME 100A-0-00-CDA-T
Current Sensor HCME 100A-0-00-CDA-T

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Current sensor
Industrial version
IPM Primary current, measuring range: ‌0 ... ±,300 A
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 20 32 010 0101
Current Sensor HCME 100A-0-00-CDA-T
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 Current measurement
  • 系列 HCME
  • 原件 Current sensor
  • 傳感器技術
    Hall-Effekt
    開環
  • 特點
    Measurable currents: AC, DC, pulsed, mixed ...
    Galvanic insulation between primary and secondary current
    Switchboard mounting
    Housing material and potting mass have a flammability rating UL 94 V-0
    Applications: frequency converters, electrical drives, auxiliary converters
版本
  • 接線端 Metz Typ 320 (PT11504VBBN)
  • 應用領域 工業版
  • 包裝內容 包括計數器連接器
技術參數
  • IPN 額定初級電流 100 A
  • IPM 初級電流,度量範圍 [‌0] ... [±300 A]
  • UC 電源 ±15 V ±5 %
  • UOUT 輸出電壓 @ IPN 4 V
  • RL 負載電阻 > 1 kΩ
  • IC 電流消耗 @ UC min 25 mA
  • RIN 絕緣阻抗 > 500,000 kΩ
  • X 整體精度 @ IPN,TA = 25 °C ± 1 %
  • ΕL 線性度 < 0.5 %
  • UO 偏置電壓@ IP = 0 A,TA = 25 °C ± 10 mV
  • UOOL 偏置於 IPmax 之後 ± 10 mV
  • UOT 指的是 UO 的最大溫度漂移 ± 1 mV/K
  • UoutT 熱量漂移 ± 0,05 %/K
  • tr 響應時間 @ IPN < 3 µs
  • di/dt,帶光電耦合 > 50 A/µs
  • f 頻率 0 ... 50 kHz
  • TA 環境溫度 -25 ... +85 °C
  • TS 存儲溫度 -25 ... +90 °C
  • UD 測試電壓,有效值(50 Hz,1 分鐘) 3.5 kV 初級 - 次級
  • UB 額定電壓 690 V
  • Ls 放電距離 ‌ 22.7 mm
  • Ks 爬電距離 ‌ 36.6 mm
  • 擰緊力矩 ‌3.2 Nm (2x 鋼釘 M4 - 垂直)
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    EN 50178
    IEC 61373
  • UL / CSA
    UL 508 NMTR2.E359667
    CSA-C22.2 No. 14-13 NMTR8.E359667
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 204 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 90303370
  • GTIN 5713140134089
  • ETIM EC002048
  • eCl@ss 27210902 Current transformer
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
HARTING Hall effect current sensors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare