Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 21 37 360 0C71 100
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 37 360 0C71 100
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M23
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 12
  • Core structure 12x AWG 18
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 300 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • Material (overmoulding) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Colour (overmoulding) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,900 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140241251
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta