Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
243
데이터가 없습니다.
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
RJ45
09 48 898 9593 050
품번들: 09 48 898 9593 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 5,0m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 898 9593 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 5,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
243
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, orange
Connector 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol orange
Connector 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol orange
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
5 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2 Twisted Pair
Locking type
PushPull
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Limiting temperature
0 ... +60 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Orange
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
215 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140256835
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다