Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 858 7586 150
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 15m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 7586 150
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 왼쪽/오른쪽
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    배선 1:1
    내연제
    할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -20 ... +60 °C 움직이지 않음
    ‌0 ... +60 °C 이동됨
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 빨강
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 난연성
    IEC 60754-2 할로겐 프리
    IEC 60754-2 비부식성
    IEC 61034 연기 발생이 적음
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140269804
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare