Han-Eco® Modular
Subcategorías
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      22
    • 16 B
      21
    • 24 B
      19
    • 6 B
      24
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Obudowa gniazda kabel-kabel
      17
    • Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
      30
    • Obudowa wtyczki
      21
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      10
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Podwójna klamra ryglująca
      78
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 stan rozłączenia
      1
    • IP65
      78
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M32
      23
    • 1x M40
      32
    • 2x M32
      7
    • 2x M40
      6
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Eco®
      8
    • Han-Eco® Modular
      2
    • Han-Modular®
      158
281 products (of 281)
1/10
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0