Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
16
Carcase/prize
1
Număr articol: 09 45 283 9000 333
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector PCB
Unghiular
Terminaţie lipită
Curent nominal: 1.5, 3
Contacte: 10
Aliaj de cupru
Au ≥ 0,2 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea de cuplare, Au ≥ 0,03 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea terminaţiilor
Codificare: Tip B
Polimer cristale lichide (LCP)
Gri
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 45 283 9000 333
ix Industrial 10B-12 jack AV (1pcs.)
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Signal
  • Element PCB connector
  • Specification Angled
Version
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 10
  • Coding Type B
  • Pack contents Sample
Technical characteristics
  • Rated current
    ‌ 1.5 A
    ‌ 3 A
  • Rated current
    1.5 A per contact
    3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage UDC
    0.5 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-shielding)
  • Retention force ≥80 N locking
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (shielding)
    Stainless steel
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0.2 µm Mating side (shielding)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.54 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140328549
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați