Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Parça numarası: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Nominal akım: ‌21 A
Kontaklar: 3
Açılı
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 1
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 15 55 003 2601 000
har-flex Power M ang 3P SMT PL1 400pcs
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Power
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Uzatıcı kart
  • Kontak sayısı 3
  • Ayrıntılar IEC 61984 uyarınca kapsülsüz bir konnektördür. Kullanıcının kurulum tipine göre elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanmalıdır.
  • Paket içeriği Makarada 400 parça
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 21 A
  • Çalışma Gerilimi 180 V
  • Çalışma Gerilimi IEC 60664-1 uyarınca
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Açıklık mesafesi ≥1,74 mm
  • Creepage mesafesi
    ≥1,74 mm PCB
    ≥1,89 mm Konnektör
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1,39 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Kontakların eş düzlemliliği ‌ 0,1 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.325 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140203990
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın