Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 858 7585 004
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 0.4m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 0.4m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 0.4 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 7585 004
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 0.4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas izquierda/derecha
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Cableado 1:1
    Retardante de llama
    Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 0,4 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C no desplazado
    ‌0 ... +60 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Retardo de llama
    IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
    IEC 60754-2 No corrosivo
    IEC 61034 Poco humo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 31 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140269613
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare