myHARTING Login
구성자
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
71
Tools
4
Accessories
9
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Cable connectors and cable assemblies
09 18 510 7803
품번들: 09 18 510 7803
SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Female connector
IDC insulation displacement termination
Rated current: 2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 10
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 18 510 7803
SEK-18 SV FE TYPA 10P PL3
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
71
Tools
4
Accessories
9
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
SEK
Element
Female connector
Version
Termination method
IDC insulation displacement termination
Connection type
PCB to cable
Number of contacts
10
Details
for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
AWG 28/7 - AWG 26/7
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
Rated current
2.5 A
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 30 N
Withdrawal force
≤ 30 N
Performance level
3
vlgs. IEC 60603-13
Mating cycles
≥ 50
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
Material (insert)
Thermoplastisch hars (PBT)
Colour (insert)
Grijs
Material (contacts)
Koperlegering
Surface (contacts)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV status
conform
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Niet ingesloten
REACH ANNEX XIV substances
Niet ingesloten
REACH SVHC substances
Niet ingesloten
California Proposition 65 substances
Ja
California Proposition 65 substances
Nikkel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Railway classification
F3/I3
Commercial data
Packaging size
100
Net weight
1.89 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140027381
eCl@ss
27460202 PCB connector (conductor connection)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (헝가리어)
PDF (체코어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (폴란드어)
PDF (네덜란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (터키어)
PDF (스웨덴어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
다운로드
HARTING Device Connectivity
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다