Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 3301
M12 A-cod 3P Male Angled 45°
M12 A-cod 3P Male Angled 45°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3301
M12 A-cod 3P Male Angled 45°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable connector
  • Specifikáció
    Angled
    Overmoulded
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Érintkezők száma 3
  • Kódolás A-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.34 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 22
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Meghúzási nyomaték ‌0.6 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +80 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Anyag (fröccsöntés) Polyamide (PA)
  • Szín (fröccsöntött) Black
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140821309
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar