#x20;
Filters
  • Fuerza de extracción
    Select a value Reset filter
    • ≤ 25 N
      2
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 10G 2,5 mm²
      1
    • 10x 0,14 mm²
      1
    • 10x AWG 20
      1
    • 11G 1,5 mm²
      1
    • 11x AWG 16
      1
    • 12x 0,14 mm²
      2
    • 12x 0,34 mm²
      1
    • 18G 1,5 mm²
      1
    • 18x AWG 16
      1
    • 1x 25 mm²
      3
    • 1x 2x AWG 22/7
      2
    • 1x 35 mm²
      3
    • 1x 50 mm²
      4
    • 20x AWG 26/7
      1
    • 25 G 1.5 mm²
      1
    • 25x AWG 16
      1
    • 2x 0,75 mm²
      1
    • 2x 1,5 mm²
      1
    • 2x 2x AWG 22
      1
    • 2x 50 / 125 µm
      1
    • 2x 50 / 125 µm OM3
      2
    • 2x 62,5 / 125 µm
      1
    • 2x 9 / 125 µm
      3
    • 2x AWG 18/19
      1
    • 2x AWG 22
      1
    • 2x AWG 22 + 2x AWG 24
      1
    • 2x AWG 24/19
      1
    • 2x G50 / 125 µm
      1
    • 3x 0,25 mm²
      4
    • 3x 0,34 mm²
      5
    • 3x 1,5 mm2
      2
    • 3x 2,5 mm²
      2
    • 3x AWG 22/7
      1
    • 4G 1,5 mm²
      1
    • 4G 2,5 mm²
      1
    • 4x 0,25 mm²
      4
    • 4x 0,34 mm²
      7
    • 4x 1,5 mm²
      6
    • 4x 2x AWG 23/7
      1
    • 4x 2x AWG 24/19
      1
    • 4x 2x AWG 24/7
      1
    • 4x 2x AWG 26/19
      1
    • 4x 2x AWG 26/7
      32
    • 4x 50 / 125 µm OM3
      1
    • 4x 9 / 125 µm
      1
    • 4x AWG 22/1
      1
    • 4x AWG 22/19
      1
    • 4x AWG 22/7
      15
    • 4x AWG 26/19
      1
    • 5 G 1.5 mm²
      1
    • 50 / 125 µm
      1
    • 5G 2,5 mm²
      3
    • 5x 0,25 mm²
      2
    • 5x 0,34 mm²
      6
    • 5x 1,5 mm²
      7
    • 5x 2,5 mm²
      2
    • 5x 2x AWG 26/7
      1
    • 5x AWG 22/7
      1
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6x 2,5 mm²
      1
    • 7G 1,5 mm²
      2
    • 7G 2,5 mm²
      1
    • 7x AWG 12
      1
    • 7x AWG 14
      1
    • 7x AWG 16
      1
    • 8G 2,5 mm²
      1
    • 8x 0,14 mm²
      2
    • 8x 0,25 mm²
      6
    • 8x AWG 24/7
      1
    • 9 / 125 µm
      2
    • 980 / 1000 µm
      1
    • 9x AWG 14
      1
    • AWG 26/1
      1
    • AWG 26/6
      1
    • AWG 26/7
      1
    • AWG 28/7
      1
    • AWG 30/7
      2
  • Humedad relativa
    Select a value Reset filter
    • 93 % (40 °C)
      3
    • 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
      3
    • 95 % Sin condensación (operación)
      4
  • Diámetro exterior de hilo
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1,4 mm
      2
    • ≤ 2,3 mm
      1
  • Grupo de aislamiento
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      76
    • II
      3
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 10,2 mm
      3
    • 10,2 mm ± 0,3 mm
      1
    • 10,5 mm
      1
    • 10,5 mm ± 0,4 mm
      1
    • 10,5 mm ± 5 %
      1
    • 11,7 mm ± 0,3 mm
      2
    • 12 mm
      1
    • 12 mm ± 0,5 mm
      1
    • 12,6 mm
      2
    • 13,4 mm
      1
    • 13,7 mm
      4
    • 14,7 mm
      1
    • 16,4 mm
      1
    • 18,9 mm
      1
    • 2,9 mm
      2
    • 3 mm
      2
    • 4 mm ± 0,15 mm
      1
    • 4,1 mm ± 0,2 mm
      1
    • 4,2 mm ± 0,15 mm
      1
    • 4,25 ... 4,55 mm
      5
    • 4,4 mm ± 0,2 mm
      1
    • 4,5 mm ± 0,15 mm
      1
    • 4,5 mm ± 0,2 mm
      1
    • 4,55 ... 4,85 mm
      3
    • 4,5 ... 10 mm
      1
    • 4,5 ... 4,9 mm
      2
    • 4,5 ... 6,5 mm
      1
    • 4,7 mm ± 0,2 mm
      1
    • 4,8 mm ± 0,2 mm
      1
    • 4,8 ... 5,2 mm
      1
    • 4,9 mm ± 0,2 mm
      1
    • 4,95 ... 5,25 mm
      1
    • 4,9 ... 5,3 mm
      1
    • 5 mm ± 0,15 mm
      1
    • 5,05 ... 5,35 mm
      1
    • 5,2 mm ± 0,2 mm
      4
    • 5,2 ... 5,6 mm
      4
    • 5,3 mm ± 0,15 mm
      1
    • 5,3 mm ± 0,2 mm
      2
    • 5,4 mm ± 0,15 mm
      1
    • 5,4 ... 5,8 mm
      1
    • 5,5 mm
      2
    • 5,5 mm ± 0,3 mm
      1
    • 5,5 ... 7,5 mm
      1
    • 5,7 mm ± 0,15 mm
      1
    • 5,7 mm ± 0,2 mm
      1
    • 5,7 ... 8,8 mm
      3
    • 5,8 mm ± 0,1 mm
      2
    • 5,9 ... 6,3 mm
      3
    • 6,2 mm
      8
    • 6,3 mm ± 0,3 mm
      2
    • 6,3 ... 6,7 mm
      5
    • 6,4 mm
      2
    • 6,4 ... 6,8 mm
      2
    • 6,5 mm
      4
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      3
    • 6,6 mm
      1
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      3
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      2
    • 6,6 ... 7,2 mm
      1
    • 6,7 mm
      1
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      1
    • 6,8 mm ± 0,3 mm
      1
    • 6,8 ... 7,2 mm
      2
    • 6,9 ... 7,3 mm
      1
    • 6 ... 6,4 mm
      2
    • 6 ... 7,2 mm
      2
    • 7 mm
      1
    • 7,1 mm ± 0,3 mm
      1
    • 7,2 mm ± 5 %
      2
    • 7,2 ... 7,6 mm
      1
    • 7,6 ... 8 mm
      2
    • 7,6 ... 8,4 mm
      1
    • 7,8 mm
      1
    • 7,85 ... 8,35 mm
      1
    • 8 mm
      13
    • 8,1 mm ± 0,3 mm
      1
    • 8,1 ... 8,9 mm
      1
    • 8,2 mm
      1
    • 8,2 mm ± 5 %
      2
    • 8,3 mm
      1
    • 8,3 ... 8,7 mm
      2
    • 8,7 mm
      1
    • 8 ... 8,4 mm
      1
    • 9 mm ± 5 %
      1
    • 9,2 mm
      2
    • 9,5 mm
      1
    • 9,5 mm ± 0,35 mm
      1
616 products (of 616)
1/21
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0