Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 03 819 3301
M12 A-cod 3P Male Angled 45°
M12 A-cod 3P Male Angled 45°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.34 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 819 3301
M12 A-cod 3P Male Angled 45°
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
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    Acodado
    Sobremoldeado
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 3
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,34 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 22
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Temperatura de limitación -20 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Material (sobremoldeo) Poliamida (PA)
  • Color (sobremoldeo) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140821309
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413