Han® 3 A
Filters
  • Damar yapısı
    Select a value Reset filter
    • 2x 1,5 mm²
      8
    • 2x 2,5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 3x 2,5 mm²
      44
    • 4G 1,5 mm²
      4
    • 4G 2,5 mm²
      4
    • 4x 1,5 mm²
      58
    • 4x 2x AWG 26/7
      33
    • 4x AWG 22/7
      41
  • Kablo Çapı
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      16
    • 12,6 mm
      14
    • 8,8 mm
      14
  • Konnektör 2
    Select a value Reset filter
    • Han® 3 A Hibrit
      58
    • Han® 3 A Metal
      36
    • LC duplex
      28
    • Metal
      29
    • Termoplastik
      29
  • Konnektör 1
    Select a value Reset filter
    • Han® 3 A Hibrit
      58
    • Han® 3 A Metal
      44
    • Han® Q 2/0 Erkek
      12
    • Han® Q 4/0 Erkek
      12
    • Han® Q 5/0 Dişi
      8
    • LC duplex
      28
    • Metal
      29
    • Termoplastik
      29
  • Veri oranı
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      33
    • ‌ 10 Mbit/s
      74
    • ‌ 100 Mbit/s
      74
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      33
    • ‌ 5 Gbit/s
      17
  • İletim özellikleri
    Select a value Reset filter
    • Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
      41
    • Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
      16
    • Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E
      17
158 products (of 158)
1/6
Karşılaştırın
0
Sırala
Filters
0