Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Accessories
9
Запасная часть
1
Hoods/Housings
535
Objednací číslo: 09 33 024 2701
Han E 24 Pos. F Insert Screw
Han E 24 Pos. F Insert Screw

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Šroubové připojení
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌16 A
Velikost: 24 B
Kontakty: 24
Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm²
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 33 024 2701
Han E 24 Pos. F Insert Screw
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
535
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han E®
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 24 B
  • With wire protection Yes
  • Number of contacts 24
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Tightening torque 0.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 12.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140571877
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte