Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0105
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 100m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 100m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
Flame retardant, Sunlight resistant
4x AWG 22/7
PVC
Cable length: 100 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0105
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 100m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Element Kábelkötegek
  • Specification Nem összeszerelt
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
  • Description of the cable
    Lángálló
    Napfényálló
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C A lefektetés során
    -50 ... +70 °C tárolás/szállítás
  • Minimum bending radius
    5x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    3x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Torsional strength ≥ 10.000 @ csavarodási szög = ±180°/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UL 1685
    UL 1581
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • PROFINET Igen
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6.500 g
  • Net weight ‌ 68 g/m
  • Country of origin Németország
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140061774
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare