Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 61 431 0900 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 90m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 90m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded
Cable length: 90 m
Notes
Compare
Part number: 33 61 431 0900 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 90m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identificação Industrial Fibre Optic
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 SC duplex
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo
    Modo simples
    Sobreinjetado
Versão
  • Comprimento do cabo 90 m
  • Estrutura central 9 / 125 µm
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Diâmetro do cabo 6,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Fio
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 79 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140272774
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare