Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 858 5586 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 5.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 5586 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 2
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série RJ45
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Connecteur 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble
    Wiring 1:1
    Flame retardant
    Halogen-free
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Red
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Latvia
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140250390
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare