Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Hoods/Housings
4
Artikelnummer: 21 03 341 2518
M12 PCB receptacle female b-coded 5pol.
M12 PCB receptacle female b-coded 5pol.

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Leiterplattenadapter
gerade
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌4 A
Kontakte: 5
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig
Kodierung: B-Kodierung
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 341 2518
M12 PCB receptacle female b-coded 5pol.
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Capots/Embases
4
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 5
  • Coding B-coding
  • Details Order housings separately
  • Pack contents 60 pieces in a tray
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) Au über Ni steckseitig
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137974
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Rundsteckverbinder
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen