Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 33 000 9844
Jumper Along 1x5 blue 16A
Jumper Along 1x5 blue 16A

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Plug-in jumper, 1x 5, Longitudinal, Polyamide (PA)
Notes
Compare
Varenummer: 09 33 000 9844
Jumper Along 1x5 blue 16A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® ES Press
  • Type of accessory Plug-in jumper
  • Description of the accessory
    1x 5
    Longitudinal
Version
  • Details Ved brug af plug-in-koblingskabler i Han® ES skal der anvendes pressekapper af høj konstruktion.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 5
Material properties
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts) Fortinnet
  • Material (accessories) Polyamid (PA)
  • Colour (accessories) RAL 5012 (lyseblå)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 3.8 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192676
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare