Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 20 76 020 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L15
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L15

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Transceiver, Singlemode, Cable length: 15,000 m
Notes
Compare
Osanumero: 20 76 020 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L15
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series Ha-VIS SFP
  • Type of accessory Transceiver
  • Description of the accessory Singlemode
  • Type of Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Cable length 15,000 m
Technical characteristics
  • Data rate ‌ 155 Mbit/s
  • Operating temperature -40 ... +85 °C
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
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 26 g
  • Country of origin Taiwan
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140134546
  • eCl@ss 27060314 Network adapter
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare