Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 040 0540
Han EMC 40 Hood Side Entry PG 21
Han EMC 40 Hood Side Entry PG 21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 040 0540
Han EMC 40 Hood Side Entry PG 21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han ® EMC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 21
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • Области применения Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Без покрытия
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Неокрашенный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 289,4 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140073548
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar