Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 62 000 5009
PRENSAESTOPAS UNIVERSAL PG 29
PRENSAESTOPAS UNIVERSAL PG 29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector glándula
Versión EMC
Pg 29
Material (conectores glándula): Metal
IP68
Tamaño de llave: 40
Notes
Compare
Número de parte: 09 62 000 5009
PRENSAESTOPAS UNIVERSAL PG 29
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
  • Descripción del accesorio Versión EMC
Características técnicas
  • Tamaño de llave 40
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Tamaño Pg 29
  • Rango de sujeción 17 ... 20,5 mm
  • Diámetro de blindaje 15 ... 20 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 128,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140072916
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
EPLAN Data Portal