Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 75 626 2601 333
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1Sample

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 15 75 626 2601 333
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Hybridní
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
  • Počet kontaktů 32
  • Počet signálních kontaktů 26
  • Počet výkonových kontaktů 6
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Jmenovité napětí
    50 V AC
    120 V DC
  • Jmenovité napětí Podle IEC 60664-1
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost
    ≥0,4 mm Signálové kontakty
    ≥1,74 mm Výkonové kontakty
    ≥1,11 mm Signálové–výkonové kontakty
  • Délka povrchových cest
    ≥0,4 mm PCB: signálové kontakty
    ≥1,74 mm PCB: výkonové kontakty
    ≥1,11 mm PCB: signálové–výkonové kontakty
    ≥0,4 mm Konektor: Signálové kontakty
    ≥1,89 mm Konektor: Výkonové kontakty
    ≥1,99 mm Konektor: Signálové–výkonové kontakty
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV Signál
    1,39 kV Signály/napájení
    1,39 kV Napájení/napájení
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0,12 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1,4 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140204867
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare