Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Numer Katalogowy: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza przejściowe PCB
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: ‌1.16 A
Kontakty: 32
Stop miedzi
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Element PCB transition connectors
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 32
  • Pack contents Tape & reel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1,27 mm
  • Contact spacing (mating side) 0,635 mm
  • Rated current ‌ 1,16 A
  • Rated current @ 85 °C
  • Clearance distance ‌ 0,4 mm
  • Creepage distance ‌ 0,4 mm
  • Insulation resistance > 2.11 x 109 Ω
  • Contact resistance < 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 0,91 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Country of origin China
  • GTIN
    5713140837843
    5713140569850
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare