加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
沒有可用數據
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
RJ45
09 48 858 7586 005
零件號: 09 48 858 7586 005
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 0.5m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 0.5 m
注解
比較
零件號: 09 48 858 7586 005
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 0.5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., red
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, red
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING VarioBoot RJ45
Preferred directions left/right
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Flame retardant
Halogen-free
Version
Cable length
0.5 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-20 ... +60 °C unmoved
0 ... +60 °C moved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Red
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 無鹵
IEC 60754-2 無腐蝕性
IEC 61034 低煙
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
39.5 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140269736
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德文)
PDF (法文)
PDF (英文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (波蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (繁體中文)
PDF (義大利文)
PDF (匈牙利文)
PDF (俄文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
2D/3D 多方面的 CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常見 CAx 工具的 60 多種原生格式的 2D 和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
來自 ZUKEN 雲端組件 的 ZUKEN E3.系列數據,用於在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速輕鬆地使用浩亭產品。數據資料庫包括所有重要信息,例如:
緊固點
符號
替代觀點
技術參數
分類
零件號
...
點擊這裡
查看更多信息。
Instructions
組裝說明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
有關組裝和處理的具體信息
Manual
下載設定
PDF
下載
com.harting.productdetail.downloads.MAN.info
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下載
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較