Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Objednací číslo: 09 45 545 1924
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 545 1924
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 3,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Systeembekabeling
  • Series USB
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    IP20 USB 2.0
    Type A Connector
  • Connector 2
    HIFF USB 2.0
    Type A Vrouwelijk
  • Type of cable Koperkabel (rond)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Afgeschermd
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1,6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4,9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-massa)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 149 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263222
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte