Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
6
Artikelnummer: 09 18 150 9622
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-overgangsconnectoren
Soldeeraansluiting, IDC-klem aansluitng
Nominale stroom: ‌2.6 A
Thermoplastisch hars (PBT)
Grijs
Contacten: 50
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 18 150 9622
SEK 2R 50P STD pre-assy cover W/O SR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Accessories
6
Productdetails
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 50
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de montaje 5,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,6 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +105 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Thermoplastic resin (PBT)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 3,56 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140025745
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare