Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Accessories
7
Cikkszám: 09 18 140 9422
SEK 2R 40P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 40P Kinked pre-assy cover W/O SR

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK átvezető csatlakozók
Forrasztható vezeték-rögzítés, IDC vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌2.6 A
Hőre lágyuló gyanta (PBT)
Szürke
Érintkezők: 40
Réz ötvözet
Ón nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 18 140 9422
SEK 2R 40P Kinked pre-assy cover W/O SR
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
饰品
7
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 40
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Detalles 2 contactos curvos en cada extremo
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de montaje 5,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,6 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +105 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 6,488 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140025714
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás