Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 343 4089
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.1,0m
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 343 4089
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri RJ45
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektör 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Straight
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Green
Özellikler ve onaylar
  • PROFINET Yes
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Romania
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140253018
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)