Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
16
N.º de referencia: 09 15 100 0363
M23 HBM front male M20x1,5
M23 HBM front male M20x1,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Montaje frontal
Tamaño: M23
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 100 0363
M23 HBM front male M20x1,5
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
16
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Signal
  • Type af kappe/hus Panel feed through housing
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Front mounting
Version
  • Størrelse M23
  • Fastgørelse Thread M20 x 1.5
  • Låsetype Screw locking
  • Detaljer
    for male inserts
    Not compatible to ComLock
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Koppar-zink-legering
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Nickel plated
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV-status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Innehåller ej
  • REACH BILAG XIV-stoffer Innehåller ej
  • REACH SVHC-stoffer Innehåller ej
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 32,9 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184107
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar