Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
243
Codice prodotto: 09 48 888 8579 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 2,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 2,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 888 8579 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A green 2,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
243
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series RJ45
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature ‌0 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Зеленый
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79,28 g
  • Country of origin Латвия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140068353
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta