Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
8
Артикул: 09 66 313 7601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL3NUTM3
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL3NUTM3

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌6.5 A
Розетка
Размер: D-Sub 3
Термопластичная смола, армированная стекловолокном (PBTP), Кожух: плакированная сталь
Черный
Контакты: 25
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 66 313 7601
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 25PPL3NUTM3
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
3
Accessories
8
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 25
  • Termination length 2.9 mm
  • Locking type Fixing flange with thread M3
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 14.17 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140083295
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare