Han® S
  • Erfüllt die aktuellsten Anforderungen nach den Anwendungsnormen aus der Batteriespeichertechnik
  • Berührungssichere Kontaktstifte und -buchsen
  • Gehäuse selbst im montierten Zustand 360° drehbar
Unterkategorien
Filter
  • Adernaufbau
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10 mm²
      5
    • 16 mm²
      9
    • 25 mm²
      17
    • 35 mm²
      12
    • 50 mm²
      12
  • Kabeldurchmesser
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10,2 mm
      17
    • 10,3 ... 11,8 mm
      2
    • 10,5 ... 12,5 mm
      1
    • 11,6 ... 13,1 mm
      2
    • 11,7 mm
      12
    • 12,9 ... 14,6 mm
      2
    • 13,7 mm
      12
    • 5,5 ... 7 mm
      1
    • 6,4 mm
      5
    • 6,4 ... 7,9 mm
      2
    • 6,8 ... 8,8 mm
      1
    • 7,7 ... 9,2 mm
      2
    • 8,4 mm
      9
    • 8,6 ... 10,6 mm
      1
    • 9 ... 10,5 mm
      2
  • Steckverbinder 2
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Buchse gewinkelt
      52
    • rot
      52
  • Steckverbinder 1
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Buchse gewinkelt
      55
    • blau
      3
    • schwarz
      52
  • Farbe Zubehör
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • RAL 1028 (melonengelb)
      2
    • RAL 3001 (signalrot)
      2
    • RAL 5015 (himmelblau)
      1
    • RAL 9005 (tiefschwarz)
      2
  • Verschraubungsgröße
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • M3
      1
155 Produkte (von 155)
1/6
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0