Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Număr articol: 16 04 170 5106 000
ATCA AdvancedMC B+ pegless con:card+
ATCA AdvancedMC B+ pegless con:card+

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Cu GuideSpring
Terminaţie press-in
Curent nominal: ‌2.2 A
Contacte: 170
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Polimer cristale lichide (LCP)
Negru
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 16 04 170 5106 000
ATCA AdvancedMC B+ pegless con:card+
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria AdvancedMC™
  • Identificare Tip B+
  • Element Conector
  • Specificație Cu GuideSpring
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie press-in
  • Tip conexiune Placa de bază la placa fiică
  • Număr de contacte 170
  • Lungime terminaţie 2 mm
  • Domeniu de utilizare pentru AdvancedTCA®
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 0,75 mm
  • Curent nominal ‌ 2,2 A
  • Tensiune nominală
    3 V
    5 V
    12 V
  • Distanţă în aer ≥ 0,1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0,1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >107 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 60 mΩ
  • Rezistenţă de contact ≤90 mΩ Contacte de semnal, de putere, de uz general
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 100 N
  • Forţă de extragere ≤ 65 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 200
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,08 kV
  • Impedanţă ‌100 Ω ±10 ‌
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nichel
    Naftalină
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 34,43 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140119482
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați