Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direzioni preferite sinistra/destra
  • Connettore 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direzioni preferite sinistra/destra
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Cablaggio 1:1
    Auto-estinguente
    Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Raggio di curvatura minimo
    10x diametro cavo (curvatura singola)
    5x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Grey
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 196 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140250284
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare