Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Hankontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: 2 A
Kontakter: 30
Rak
Kopparlegering
Au över Pd/Ni över Ni, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2
Kodning: Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering: Utan spärrfläns
Termoplast, glasfiberfylld
RAL 7032 (stengrå)