Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 14 02 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-2 BK
har-flexicon 5,00 TTPV-2 BK

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, PCB terminal block, Vertical, Push-in-spring-cage termination, Rated current: ‌12 A, Contacts: 2, Copper alloy, Tin plated, Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA), Black
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 14 02 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-2 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem PCB terminal block
  • Specifikáció Vertical
Verzió
  • Lezárási mód
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 2
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Vezető keresztmetszete AWG 30 ... AWG 12
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség 300 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 10 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 300
  • Nettó tömeg 4.49 g
  • Származási ország Olaszország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140111448
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare