Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
部品番号: 14 01 071 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-7 T44 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 TSPH-7 T44 BK 500pcs

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
基板端子台
水平方向
プッシュイン・スプリングケージ接続, リフロー半田付け端子 (SMT)
定格電流: ‌6 A
コンタクト: 7
銅合金
Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 14 01 071 3102 000
har-flexicon 2,54 TSPH-7 T44 BK 500pcs
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Accessories
1
製品詳細
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 PCB 터미널 블록
  • 사양 수평적
  • 특징 재연결: 10 회 (동일하거나 더 넓은 단면적에만 해당)
버전
  • 터미네이션 방법
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 연결 유형 基板対ケーブル
  • 컨택트핀 개수 7
  • 상세설명 定格電圧32 V III/2 にて導体断面積 (単線/より線) 最大 0.75 mm² に対応
  • 패키지 내용 1リールに500ピース
기술적 특성
  • 도체 단면적
    0.14 ... 0.5 mm² 単線
    0.2 ... 0.5 mm² より線
    0.25 ... 0.34 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전압 160 V
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 3
  • 기중 거리 ‌ 1.5 mm
  • 연면 거리 ‌ 1.6 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 탈피 길이 6 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 35 N
  • 철수 포스 ≥ 7 N
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 진동 저항 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
자재 특성
  • 재료 (인서트) 液晶高分子(LCP)
  • 컬러 (인서트)
  • 재료 (접점) 銅合金
  • 표면 (접점)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 상태 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 含まず
  • REACH ANNEX XIV 물질 含まず
  • REACH SVHC 물질 含まず
  • 캘리포니아 법령 65 물질 はい
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    ニッケル
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2,316 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140111141
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare