Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 15 55 006 2701 000
har-flex Power M ang 6P THR PL1 400pcs
har-flex Power M ang 6P THR PL1 400pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌22 A
Contactos: 6
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 55 006 2701 000
har-flex Power M ang 6P THR PL1 400pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Power
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
  • 특징 홀드 다운(hold downs) 터미네이션 방법: SMT
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
  • 컨택트핀 개수 6
  • 상세설명 본 제품은 IEC 61984 규격에 따라 별도 피복으로 보호되지 않은 커넥터입니다. 감전에 대한 보호 기능이 사용자의 설치방법을 통해 제공되어야 합니다.
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 400 개
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2,54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2,54 mm
  • 정격 전류 ‌ 22 A
  • 정격 전압 180 V
  • 정격 전압 acc. to IEC 60664-1
  • 정격 임펄스 전압 1,5 kV
  • 오염도 2
  • 기중 거리 ≥0.94 mm
  • 연면 거리
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.84 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 접점의 동일평면성 ‌ 0.1 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 컬러 (인서트) Black
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1.375 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140204263
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar