myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
5
沒有可用數據
eShop
板端連接器
PCB 連接器
板對板連接器
...
透過電纜連接
電路板連接器
15 55 006 2701 000
零件號: 15 55 006 2701 000
har-flex Power M ang 6P THR PL1 400pcs
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
公連接器
回焊焊接接線方式(THR)
額定電流: 22 A
插針: 6
彎式
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注解
比較
新
降額定功率工具
免費樣品
零件號: 15 55 006 2701 000
har-flex Power M ang 6P THR PL1 400pcs
注解
比較
新
降額定功率工具
免費樣品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
5
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
連接器
系列
har
-flex
®
標識
Power
原件
公連接器
插針端子介紹
彎式
特點
連接機構的接線方式:SMT
版本
接線方式
回焊焊接接線方式(THR)
連接方式
主板到子插件板
擴展卡
針數
6
詳細資料
根據 IEC 61984,它是未密封的連接器。必須由安裝者根據安裝類型來確保實施防觸電保護措施。
包裝內容
每卷 400 個
技術參數
針間距(接線端)
2.54 mm
針間距(插拔端)
2.54 mm
額定電流
22 A
額定電壓
180 V
額定電壓
符合IEC 60664-1 標準
額定脈沖電壓
1.5 kV
污染等級
2
放電距離
≥0.94 mm
爬電距離
≥0.94 mm PCB
≥1.89 mm 連接器
絕緣阻抗
>10
10
Ω
接觸電阻
≤ 25 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
性能等級
1
插拔次數
≥ 500
測試電壓U
r.m.s.
0.84 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
插針共面
0.1 mm
材料特性
材料(插蕊)
液晶聚合物 (LCP)
顏色(插蕊)
黑色
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬 界面端
鎳表面鍍錫 接線端
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
1.375 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140204263
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (匈牙利文)
PDF (西班牙文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (義大利文)
PDF (荷蘭文)
PDF (韓文)
PDF (波蘭文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (俄文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較