매칭 제품
매칭 제품 NEW
Tools
4
Accessories
3
품번들: 09 18 124 9422
SEK 2R 24P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 24P Kinked pre-assy cover W/O SR

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
PCB 전이 콘넥터
솔더 터미네이션, IDC 절연 이동 터미네이션
정격 전류: ‌2.6 A
열가소성 수지 (PBT)
회색
접점: 24
구리 합금
Ni 주석 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
Notes
비교하다
품번들: 09 18 124 9422
SEK 2R 24P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Tools
4
Accessories
3
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Low-profile
  • Element PCB transition connectors
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method
    Solder termination
    IDC insulation displacement termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 24
  • Termination length 2.9 mm
  • Details 2 kinked pins at each extremity
  • Details
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Mounting height 5.5 mm
  • Rated current ‌ 2.6 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 35 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +105 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4.248 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140025639
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
HARTING Geräteanschlusstechnik
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다