Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Modules
1
Lato apparato / Passa-parete
243
데이터가 없습니다.
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
RJ45
09 47 474 7162
품번들: 09 47 474 7162
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 15m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 교차형, 할로겐프리, 내유성
케이블 길이: 15 m
Notes
비교하다
품번들: 09 47 474 7162
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 15m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Modules
1
Device side / Panel feed through
243
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING RJ Industrial
®
커넥터 2
HARTING RJ Industrial
®
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 교차형
할로겐프리
내유성
버전
케이블 길이
15 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-30 ... +75 °C 움직이지 않음
-5 ... +50 °C 이동됨
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
노란색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
상세명세 및 승인
사양
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
ISO/IEC 11801-3:2017
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
613.5 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140255166
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
2D/3D 다중 CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAx 도구에 대한 60개 이상의 기본 형식 2D 및 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
즈켄 E³.시리즈(2019+)
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
ZUKEN E³.series(2019+)에서 HARTING 제품의 빠르고 쉬운 사용을 위한 ZUKEN Component Cloud의 ZUKEN E3.series 데이터. 라이브러리 데이터에는 다음과 같은 모든 중요한 정보가 포함됩니다.
고정 포인트
기호
대체 보기
기술 매개변수
분류
부품 번호
...
자세한 내용은
여기
를 클릭하십시오.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다