Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 474 7743 400
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 40m
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 40m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 40 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 474 7743 400
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 40 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -40 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    IEC 60754-1 할로겐 프리
    EN 60811-404 내유성
    UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,950 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140256002
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare