Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
243
Part number: 09 48 474 7743 150
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 15m
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 474 7743 150
RJI DB Cat6a Cable Assy grey PUR 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 15 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C non spostato
    -40 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    IEC 60754-1 Halogen free
    EN 60811-404 Resistenza agli oli
    UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 725 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140255951
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare