Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 06 003 0301 00
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
4G 2,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 003 0301 00
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Olejoodporne
    Ognioodporny
Wersja
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4G 2,5 mm²
  • Ekranowanie Nieekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 300 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -15 ... +80 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 9,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    7,5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 4 kV Przewód / przewód
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7001 (jasnoszary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-1
    VDE 0482-332-1-2
    VDE 0472
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 165,5 g
  • Waga netto ‌ 178 g/m
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444995
  • GTIN 5713140719729
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar