Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 06 003 0301 00
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
4G 2,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 003 0301 00
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Element Kábelkötegek
  • Specification Nem összeszerelt
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
  • Description of the cable
    Olajálló
    Lángálló
Version
  • Number of cores 4
  • Core structure 4 G 2,5 mm²
  • Shielding Nem árnyékolt
Technical characteristics
  • Rated voltage conductor-earth 300 V
  • Rated voltage conductor-conductor 500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C stabil
    -15 ... +80 °C mozgatott
  • Cable diameter 9,2 mm
  • Minimum bending radius
    7,5x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Test voltage Ur.m.s. 4 kV Vezeték / vezeték
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7001 (ezüstszürke)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-1
    VDE 0482-332-1-2
    VDE 0472
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 165.5 g
  • Net weight ‌ 178 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140719729
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar