Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 98 000 6902
Interchangeable unit TK-M for Han E
Interchangeable unit TK-M for Han E

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Interchangeable unit
Han E®
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Note
Comparați
NEW
Crimp Advisor
Număr articol: 09 98 000 6902
Interchangeable unit TK-M for Han E
Note
Comparați
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Interchangeable unit
  • Description of the tool Han E®
  • Type of drive
    Electrical
    Pneumatic
Version
  • Die set 4-mandrel two-indent crimp
  • Direction of movement 4 indent
  • Field of application
    Recommended for stationary use in production lines
    for more than 25,000 crimping operations per year
    for individual, turned male and female contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.14 ... 4 mm²
  • Cycles cleaning / inspection ‌ 1,000
  • Cycles crimp check ‌ 5,000
  • Cycles service / maintenance ‌500.000 (at least once a year)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84669400
  • GTIN 5713140278516
  • eCl@ss 17130192 Automatic machine for cable processing (accessories)
  • UNSPSC 24.0 23153420
Descărcări
Download Package
Date tehnice
Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați