Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 12 008 4720
Han-Power T Metall Han Q 4/2
Han-Power T Metall Han Q 4/2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Distribuidor de energia
Com 3x Han® Q 4/2, em bases Han-Compact®, de embutir
Contatos: 6
Material (carcaça/base): Zinco fundido
RAL 9005 (preto)
Notes
Compare
Part Number: 09 12 008 4720
Han-Power T Metall Han Q 4/2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Kategori Energy distributors
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Power® T
  • Eleman Energy distributor
  • Teknik özellikler
    With 3x Han® Q 4/2
    in Han-Compact® Housings, bulkhead mounting
  • Özellikler Finger safe contacts
Sürüm
  • Kontak sayısı 6
  • Sinyal kontaklarının sayısı 2
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 40 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak 400 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 690 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Nominal akım (sinyal) 10 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim 250 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 250 V
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu değil
  • ELV durumu uyumlu değil
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
    Naftalin
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 855,7 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140017795
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare